Support de boîtier encliquetable MSF
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de boîtier encliquetable MSF
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Acier à ressort pour fixation par pression
- Le trou central permet l’alignement constant, le positionnement exact et la fixation de la vis
- Nécessite un marteau pour fixer l’attache au boîtier
Spécifications
Brochure
Rapport d'essai
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.