Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Solutions de connexion électriques nVent

Solutions de connexion électriques nVent

Un approvisionnement adéquat en énergie de haute qualité est essentiel pour garantir la disponibilité des équipements et des services informatiques du centre de données. Les connexions électriques nVent garantissent une infrastructure d’alimentation critique fiable pour les actifs du centre de données.

Pourquoi choisir les solutions de connexion nVent?

  • Offre de produits complète, personnalisable, polyvalente et adaptable
  • Solutions compactes et faciles à installer
  • Réduction du coût total d’installation
  • Assistance à la conception
  • Formation sur site et certifications disponibles pour les installateurs
ERIFLEX-3D-N03014-FleXbusProdcutRender-EN-Top connections.webp



Système FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus est une solution innovante et brevetée pour le raccordement entre deux équipements électriques, tels que des transformateurs, des tableaux de distribution, des générateurs ou des onduleurs. Grâce à son concept unique, nVent ERIFLEX FleXbus offre une solution de connexion électrique alternative permettant une installation jusqu’à 50 % plus rapide et une réduction d’au moins 20 % du coût total d’installation.

  • Tresse plate et souple en aluminium plaqué cuivre
  • Meilleure densité de courant que les câbles grâce à l’effet de peau
  • Plus de flexibilité que les câbles
  • Pas de rayon de courbure à respecter
  • Prêt à l’emploi d’un côté avec raccordement direct sur barre omnibus ou plage du disjoncteur

EN SAVOIR PLUS




Cosses mécaniques

nVent propose une formation sur site et une certification de formation à la compression avec nos outils de coupe et de sertissage nVent ILSCO.

Connecteurs mécaniques nVent ILSCO

Les cosses de tableau nVent ILSCO sont conçues pour fournir des connexions fiables et efficaces pour les conducteurs en cuivre et en aluminium.

  • Matériaux et construction de haute qualité : produits fabriqués en alliage d’aluminium 6061-T6 à haute résistance, qui offre une excellente conductivité et une résistance à la corrosion.
  • Double homologation pour une utilisation polyvalente : compatibles avec les conducteurs en cuivre et en aluminium.
  • Conformité et certification : répertoriées UL 486A/B 90 °C et certifiées CSA, les cosses conviennent à des circuits d’une puissance allant jusqu’à 35 KV.
  • Personnalisables : des cosses personnalisées, avec des options pour le nombre d’orifices et de trous, la taille des boulons, etc.

EN SAVOIR PLUS

Panelboard Lugs.webp



Compression Connectors.webp

Connecteurs à compression

Les connecteurs à compression nVent ILSCO SureCrimp offrent une large gamme de connecteurs à compression en cuivre et en aluminium dotés d’un profil de sertissage optimisé qui garantit une connexion solide et durable.

Les connecteurs SureCrimp sont disponibles dans une large gamme de tailles et de configurations pour s’adapter à différents calibres de fils et à différentes applications. Ils sont homologués UL, certifiés CSA et portent un code couleur pour faciliter l’identification des matrices.

EN SAVOIR PLUS

Outils de coupe et de sertissage

nVent propose une formation sur site et une certification de formation à la compression avec nos outils de coupe et de sertissage nVent ILSCO. 

EN SAVOIR PLUS




RESSOURCES

Data Center Solutions

Solutions pour centres de données

Voir la brochure
FlexBux Thumb

nVent ERIFLEX FlexBus

Voir la brochure