Refroidissement par liquide
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Largeur
- Compatible avec
- Hauteur du rack
- Profondeur
- Hauteur
- Hauteur
- Matériau
- Finition
- Code couleur
- Largeur
- Profondeur
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Alimentation en fluide de refroidissement
Produits | 37 résultats (82 articles)

RackChiller CDU800 - Unité de distribution du liquide de refroidissement
Le RackChiller CDU800 est une unité de distribution du liquide de refroidissement basée sur une structure en rang, conçue pour le refroidissement liquide dans plusieurs racks.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Unité distr liquide refroid RackChiller CDU800, 87x31x47", 800kW, 3PH 480V (US)
Unité distr liquide refroid RackChiller CDU800, 87x31x47", 800kW, 3PH 480V (DE)

Collecteurs de rack RackChiller
Les collecteurs de rack RackChiller sont une solution de refroidissement liquide configurable qui augmente le temps de fonctionnement et améliore l'utilisation de l'énergie.

Unité de distribution de réfrigérant RackChiller CDU40
Unité de distribution de réfrigérant (CDU) sur rack RackChiller CDU40 conçue pour répondre aux besoins de haute performance (HPC) dans un seul rack
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Unité distribution de réfrigérant RackChiller CDU40, 40 kW non remplie, Triclamp
Unité de distribution de réfrigérant RackChiller CDU40, 40 kW, remplie, CGB20

Unité de distribution de réfrigérant RackChiller CDU100
Unité de distribution de réfrigérant (CDU) en rack RackChiller CD100 conçue pour répondre aux besoins de haute performance (HPC) dans un seul rack
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Unité de distribution réfrigérant RackChiller CDU100, 100 kW, non remplie, CGB25
Unité de distribution de réfrigérant RackChiller CDU100, 100 kW, remplie, CGB25

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Bâti Cool Wall noir, DCHL-B
Structure de support pour échangeurs thermiques de porte arrière
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2046 x 600 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2046 x 750 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2046 x800 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2313 x 600 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2313 x 750 x 368, noir, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-B, 2313 x 800 x 368, noir, acier

Bâti Cool Wall blanc, DCHL-W
Support de structure pour échangeurs thermiques de porte arrière
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2046 x 600 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2046 x 750 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2046 x800 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2046 x800 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2313 x 750 x 368, blanc, acier
Bâti Wall of Cool, DCHL-W, 2313 x 800 x 368, blanc, acier

RackChiller In-Row 45
Refroidisseur air/liquide in-Row. Refroidit l'air chaud de l'allée chaude et le renvoie dans l'allée froide.

Varistar LHX+ 45 In-Rack
Refroidisseur à montage latéral pour les applications de refroidissement en rack. Il aspire l'air chaud du plenum arrière (chaud) du rack et l'envoie dans le plenum avant (froid).