Baie électronique avec système de refroidissement intégré au rack
ÉCHANGEUR THERMIQUE AIR/EAU AVEC DES PERFORMANCES DE REFROIDISSEMENT DE 5 OU 10 KW

Pour les applications nécessitant une baie intégrée, nVent SCHROFF offre une solution de refroidissement avantageuse avec le nouvel échangeur thermique air/eau LHX de 5 kW et 10 kW, comprenant une unité de régulation. Le développement de l’échangeur thermique air/eau associée à une unité de régulation conçue pour la plateforme de baies Varistar CP garantit des performances optimales.
L’armoire électronique Varistar CP LHX+ est parfaitement adaptée aux applications si :
La demande d’essais de précision augmente en raison des facteurs suivants :
La complexité accrue des objets de test
Utilisation de la technologie multicapteurs
Une installation décentralisée est requise :
Pour positionner les équipements au plus près des mesures
Pour les applications d’informatique de périphérie
AVANTAGES PRINCIPAUX
Armoire à faible encombrement et modulaire
Disponible à partir d’une empreinte de 600 mm L x 800 mm P par armoire. Y compris CEM et protection jusqu’à IP55.
Performances de refroidissement évolutives
Passage de 5 kW à 10 kW pendant les opérations, alors que l’infrastructure dans l’armoire reste inchangée.
Régulation précise
Régulateur doté d’une précision de régulation de la température de +/- 0,1 °C.
Meilleure productivité, plus grande sécurité
Contrôle de l’échangeur thermique directement sur l’armoire ou via un contrôle d’accès à distance
Gamme complète de solutions

Armoire CEM 19 po, avec échangeur thermique air/eau intégré au bâti dans la partie inférieure, plusieurs capteurs et une unité de régulation dans la partie supérieure, permettant une régulation précise de la température et un accès à distance.
- Configurations standard en stock
- Changez la taille du rack, les accessoires et la marque en fonction de vos besoins individuels
- Échangeur thermique air/eau disponible en tant que pièce de rechange réalisable à postériori
- Comprend un accès à distance à un ou plusieurs racks
Armoire électronique Varistar CP

Modifiez votre rack selon vos besoins
Avec la plateforme modulaire d’armoires électroniques Varistar CP, vous pouvez choisir parmi 100 dimensions d’armoires différentes, une diversité de composants prêts à l’emploi, la conformité CEM et la protection IP 55.
L’armoire peut être placée dans un lieu décentralisé et dans un environnement poussiéreux et non entretenu (par exemple, un tunnel). Avec ses dimensions de seulement 600 mm de large et 800 mm de profondeur, elle offre une empreinte réduite.
Dimensions de l’armoire 600 mm L x 800 mm P ou 600 mm L x 1 000 mm P
La poignée pivotante encastrable se verrouille avec un demi-cylindre 333
Passage optimisé des câbles sans impact sur les fonctions IP ou CEM élevées
Échangeurs thermiques air/eau

Augmentez vos performances de refroidissement
La capacité de refroidissement peut être augmentée en cours de fonctionnement sans adapter l’infrastructure à l’intérieur de l’armoire. Un ventilateur simple d’une capacité de refroidissement de 5 kW peut être remplacé par une unité à double ventilateur d’une capacité de refroidissement de 10 kW.
Vous pouvez facilement mettre à niveau les performances de refroidissement, ce qui réduit au minimum les travaux d’installation nécessaires. Cela réduit également les coûts d’exploitation, car la mise à l’échelle peut être réalisée par des échanges à chaud.
Caractéristiques principales :
- Facile à monter et installable en post-équipement
- Refroidissement de l’avant à l’arrière
- Échangeur thermique 19 po installé dans la partie inférieure de l’armoire
- Performances de refroidissement évolutives
- Unité de ventilateurs double pour des performances de refroidissement de 10 kW
- Unité de ventilateurs simple pour des performances de refroidissement de 5 kW
- Stricte séparation de l’air évacué froid et chaud
- Refroidissement près de l’équipement; régulation rapide du débit d’eau et d’air
- Alimentation avec une large plage
- 240 V en standard
- 115 V sur demande

- Les ventilateurs peuvent être changés sans avoir à remplacer l’échangeur thermique
- Volume de débit d’air d’environ 1 000 / 1 800 m³/h
- Température du débit d’eau de 6 °C à 25 °C
- Température ambiante de 5 °C à 50 °C

- La température peut être régulée manuellement grâce à la télécommande sur la porte
- La température peut être régulée à distance par un système de gestion centralisé connecté via Ethernet / Modbus / Serveur Web / SNMP
- L’échangeur thermique s’arrête lorsque la porte est ouverte
Surveillance
Surveillance par accès à distance
La régulation de haute précision de la température du LHX+ est réalisée par une unité de régulation également modulaire avec l’option de surveillance et de régulation à distance. La température peut être régulée via un terminal monté sur porte avec un écran d’affichage et un clavier, ainsi qu’à distance via un accès Ethernet et une interface Web.
Qu’il s’agisse de réglages mineurs ou majeurs des régulateurs, il n’est pas nécessaire d’ouvrir l’armoire électronique.

Régulateur
Unité de régulation 19 po distincte et compacte
Sans câbles lâches dans la partie supérieure de l’armoire
Connexions de capteurs « prêts à l’emploi » clairement indiquées
Gestion propre du câblage sur le cadre

Capteurs
Précision de la régulation de la température de +/- 0,1 °C
Capteur de pression différentielle pour la régulation de la vitesse des ventilateurs en standard
Surveillance du débit et de la température du liquide de refroidissement en option

Accès
Terminal avec écran et clavier sur la porte avant pour une régulation sans ouverture de la porte
Accès Ethernet pour un contrôle d’accès à distance (SNMP, Modbus, TCP, interface Web)
Synchronisation et serveur Web pour la configuration du réseau
Informations de commande
- Solution complète (échangeur thermique et baie)
Produits :
- Baie Varistar CP LHX+, 5 kW, 2 000 mm x 600 mm x 800 mm (HxlxP), IP55. Référence : 10630-051
- Baie Varistar CP LHX+, 5 kW, 2 000 mm x 600 mm x 1 000 mm (HxlxP), CEM, IP55. Référence : 10630-052
- Baie Varistar CP LHX+, 10 kW, 2 000 mm x 600 mm x 1 000 mm (HxlxP), CEM, IP55. Référence 10630-053
- Montage de composants réalisable a posteriori
Produits :
- Échangeur thermique 10 kW avec deux ventilateurs 230 V. Référence : 29714-016
- Échangeur thermique 5 kW avec un ventilateur 230 V. Référence : 29714-017
- Kit de régulation. Référence : 23130-664
- Kit de capteur de débit d’eau et de température. Référence : 23130-663
- Écran et accessoires LHX+. Référence : 23130-666
- Kit contacteur de porte. Référence : 23130-667
- Pièces de rechange
Produits :
- Unité de régulation. Référence : 23130-668
- Actionneur et vanne à boisseau sphérique : Référence : 23130-669
- Tiroir de ventilateur LHX 5 kW. Référence : 29714-026
- Tiroir de ventilateur LHX 10 kW. Référence : 29714-025
Pour les pièces de rechange, veuillez nous contacter directement.
Ressources utiles