Centres de données
Produits | 528 résultats (2921 articles)

Étagère ventilée unilatérale en acier
L’étagère unilatérale ventilée en acier se monte sur la bride avant ou arrière d’un rack à cadre ouvert.

Cosses à compression de mise à la terre
Les cosses à compression de liaison et de mise à la terre terminent les conducteurs en cuivre ou en cuivre étamé.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cosses à compression, 1,00 trou à trou pour câble n°2/0, C/C, cuivre, noir
Cosses à compression, 0,625 trou à trou pour câble n°2 C/C, cuivre, marron
Cosses à compression, 1,00 trou à trou pour câble n°2 C/C, cuivre, marron
Cosses à compression, 1,00 trou à trou pour câble n° 4/0 C/C, cuivre, violet
Cosses à compression, 0,625 trou à trou pour câble n°6 C/C, cuivre, bleu
Cosses à compression, 1,00 trou à trou pour câble n°6 C/C, cuivre, bleu

Kit de pieds de montage pour chemin de câbles
Le kit de pied pour chemin de câbles fixe la section de chemin de câbles au sol, au plafond ou au mur.

Socle mobile pour racks à cadre ouvert
Le socle mobile pour racks à cadre ouvert offre stabilité et mobilité aux racks à cadre ouvert.

Compartiment de clavier pour racks 19 po
Le compartiment de clavier pour des racks 19 po permet d’intégrer un clavier dans un coffret.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Compartiment de clavier pour racks 19 po, finition brossée, aluminium

Cosse de mise à la terre
Cosse d’insertion de liaison et de mise à la terre pour relier l’extrémité du câble au rack en toute sécurité.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Cosse de mise à la terre, 1.75x1.50, Galvanisé, Aluminium

Étagère réglable en acier ventilée
L’étagère aérée réglable en acier s’adapte à un rack à cadre ouvert supportant des équipements de réseautage.

Traverse amovible pour chemin de câbles
La traverse amovible du chemin de câbles supporte les câbles à des emplacements de dérivation entre les éléments croisés soudés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Traverse amovible, 12,00, noir, acier
Élément croisé amovible, 12,00, gris, acier
Traverse mobile, compatible 12,00, acier plaqué
Élément croisé amovible, 12,00, blanc, acier
Traverse amovible, 18,00, noir, acier
Élément croisé amovible, 18,00, gris, acier
Traverse mobile, compatible 18,00, acier plaqué
Élément croisé amovible, 18,00, blanc, acier
Traverse amovible, 24,00, noir, acier
Élément croisé amovible, 24,00, blanc, acier

Verrouillage de couvercle latéral
Le verrou du couvercle latéral s’insère dans un trou pré-perforé pour protéger un côté solide DataCom contre toute entrée non autorisée.

Kit de jonction réglable pour chemin de câbles (homologué cULus)
Le kit de jonction réglable (homologué cULus) connecte deux sections porte-échelles à n’importe quel angle de raccordement.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Étagère coulissante pour mini clavier
L’étagère coulissante pour mini clavier se monte dans une armoire ou sur un rack à cadre ouvert de 19 po.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère coulissante pour mini clavier, 2U, noir, acier

Kit d'empilage de 12 po suspendu pour chemin de câbles
Le kit de mise en piles 12 po suspendu pour chemin de câbles permet de superposer le chemin de câbles à 305 mm (12 po).