Étagère en aluminium solide, double face
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère en aluminium solide, double face
L’étagère en aluminium solide et double face se monte sur un rack pour cadre ouvert de 19 po. Elle se compose de deux étagères montées de chaque côté du rack pour cadre ouvert pour former une étagère à double face. C’est une solution plus légère par rapport à la version en acier. Ce système utilise 4U d’espace de rack avec une charge maximale de base de 100 lb (45,4 kg) par côté, 200 lb (90,7 kg) au total.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- L’étagère en aluminium solide et double face se monte sur un rack à cadre ouvert de 19 po
- Elle se compose de deux étagères montées de chaque côté du rack pour cadre ouvert pour former une étagère à double face
- C’est une solution plus légère par rapport à la version en acier
- Ce système utilise 4U d’espace avec une charge maximale de base de 100 lb (45,4 kg) par côté, 200 lb (90,7 kg) au total
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.