Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache pour socle, 19 mm dia, 19 mm Carré, 22.2-28.5 mm Rond pied de plancher technique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Crochet en J nVent CADDY Cablecat avec attache pour socle, 19 mm dia, 19 mm Carré, 22.2-28.5 mm Rond pied de plancher technique
Référence#: CAT12CD1B
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Montage de socle équipé d'un crochet en J nVent CADDY Cablecat
- Prend en charge les câbles courant faible
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.