Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation au plafond, Face unique, 50 mm dia, 2 Niveaux
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation au plafond, Face unique, 50 mm dia, 2 Niveaux
Référence#: CAT32HPSCM2
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Idéal pour la fixation sur surfaces en béton, en acier ou en bois
- Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour le montage
- Des configurations d’arbre à simple ou double face offrent plusieurs crochets en J pour une seule fixation sur structure
- Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues
- Conforme à la norme EN 50174-2
- Conforme aux normes ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 et ANSI®/TIA 569
Spécifications
Attributs du produit
Spécification technique

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.