Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache pour panne en « Z », 100 mm, 150 mm dia, 1,6–6 mm Rebord
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache pour panne en « Z », 100 mm, 150 mm dia, 1,6–6 mm Rebord
Référence#: CAT425AF14
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Ne nécessite qu’un marteau pour l’installation
- Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique
- Un simple système de déverrouillage et verrouillage de barres permet d'ajouter facilement des câbles supplémentaires après installation
- Une sangle réglable permet une adaptation à plusieurs tailles de support et diminue l'inventaire
- Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux
- Répertorié cULus® et conforme aux exigences des normes NEC® et TIA relatives aux systèmes de câblage structurés
- Adapté aux espaces de traitement d'air (chambre de distribution)
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Rapport d'essai
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.