Collier de câble courant faible nVent CADDY Cat CR50, 50 mm dia
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier de câble courant faible nVent CADDY Cat CR50, 50 mm dia
Référence#: CATCR50
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Conforme aux normes NEC®, CEC et TIA pour dispositif de manutention de câble
- Permet des changements de direction horizontaux et verticaux
- S’installe facilement
- Fonctionne avec des câbles de catégorie 5e ou supérieure, de la fibre optique et du câble coaxial
- Utilisable dans le secteur résidentiel
- Adapté aux espaces de traitement d'air (chambre de distribution)
Spécifications
Attributs du produit
Certifications
UL ZODZ.E256718
English
ANSI/UL 1565; EN IEC 62275
UL ZODZ.E256718
ANSI/UL 1565; EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E256718
English
CSA-C22.2 No. 18.5; EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E256718
CSA-C22.2 No. 18.5; EN IEC 62275
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.