Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
DT Panel Protector, 120 kA, Filter, 277/480 V, 3Ph Y 4W+G Dist System
La série de dispositifs de protection contre les surtensions (DPS) nVent ERICO DTX120 est conforme aux normes nord-américaines et mondiales et offre une protection supérieure contre les transitoires dommageables et les courants de surtension, en particulier dans les emplacements CEI de classe I et II et UL de type 1 et 2. La conception innovante permet une installation sur la ligne ou la charge des panneaux de service et permet de se passer de disjoncteurs (version B uniquement). Avec une capacité de surtension de 120 kA par phase, le DTX120 est bien adapté aux emplacements de catégorie C. Les applications les plus courantes sont les entrées de service, la distribution, les panneaux de dérivation, les CCM, les panneaux d'éclairage, les systèmes CVC, et plus encore. Le nVent ERICO DTX120 dispose également d'un indice NEMA® 4X, ce qui le rend adapté aux applications extérieures.
Fonctions
- Excellent serrage et protection contre les basses tensions UL
- Dispose d'une alarme de relais pour la perte de puissance/phase et pour le statut du DPS
- La conception permet de retirer et de remplacer facilement les modules de surtension grâce à un levier
- Norme d'interface RS-485
- Jusqu'à 53 dB d'atténuation (10 kHz à 100 MHz)
- Garantie 10 ans
Spécifications
Attributs du produit
Fiche de garantie
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Certifications

Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.