Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41440.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

DT Panel Protector, 240 kA, 277/480 V, 3Ph Y 4W+G Dist System

Référence#: DTX240B480Y

La série de dispositifs de protection contre les surtensions (DPS) nVent ERICO DTX240 est conforme aux normes nord-américaines et mondiales et offre une protection supérieure contre les transitoires dommageables et les courants de surtension, en particulier dans les emplacements CEI de classe I et II et UL de type 1 et 2. La conception innovante permet une installation sur la ligne ou la charge des panneaux de service et permet de se passer de disjoncteurs (version B uniquement). Avec une capacité de surtension de 240 kA par phase, le DTX240 est bien adapté aux emplacements de catégorie C. Les applications les plus courantes sont les entrées de service, la distribution, les panneaux de dérivation, les CCM, les panneaux d'éclairage, les systèmes CVC, et plus encore. Le nVent ERICO DTX240 dispose également d'un indice NEMA® 4X, ce qui le rend adapté aux applications extérieures.

En savoir plus Lire moins 
  • UL
  • cUL
Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Diagrammes

Images d'application Ressources CAD
Vidéo
nVent ERICO DT Panel Protector (120 kA and 240 kA)

Play

Informations produit complémentaires

Informations produit complémentaires

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter