FleXbus Passe conducteur IP55, Double Entrées, 176 mm x 157 mm x 152 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
FleXbus Passe conducteur IP55, Double Entrées, 176 mm x 157 mm x 152 mm
Référence#: FLEXCEIP55C1002
Le passe conducteur IP55 nVent ERIFLEX FleXbus peut être utilisé sur le dessus de l’armoire distribution et/ou de l'alimentation électrique (capot BT d’un transformateur par exemple) afin de faire passer l'étanchéité au niveau IP55. Il protège l'isolation du conducteur du FleXbus contre les arêtes vives au niveau des découpes de tôles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Fabriqué en PVC souple pour suivre tout rayon de courbure potentiel du conducteur
- L'étanchéité autour du conducteur est assurée par un ruban auto-soudable doté d'un adhésif puissant
- Bonne résistance aux projections de solvants et d'hydrocarbures
- Adaptable à n'importe quelle section de conducteur nVent ERIFLEX FleXbus en coupant le matériau supérieur avec un cutter traditionnel
- Résistance élevée aux acides
- Bonne résistance aux UV
- Conforme RoHS
- Retardateur de flame
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Spécification technique
Certifications
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914







Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.