Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41600.eps image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

FleXbus Conducteur, 640 mm², 2 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg

Référence#: FLEXCOND640L2

Le conducteur nVent ERIFLEX FleXbus dispose d'une plage prêt à l’emploi d’un côté, pour une connexion directe sur l’appareillage ou le jeu de barre du TGBT. C'est une solution de connexion innovante et brevetée pour le raccordement entre deux équipements électriques (tels que transformateur, tableau de distribution, générateur ou onduleur). FleXbus Advanced permet de maintenir un haut niveau de fiabilité et de créer une connexion facile et personnalisable sur site. Cela est possible sans étude de conception supplémentaire, sans une main-d’œuvre spécialisée spécifique et sans outils coûteux. Le conducteur FleXbus est isolé avec une matière à faible émission de fumée, sans halogène, retardateur de flamme/auto-extinguible (LSHFFR), haute température et de Classe II. Le conducteur FleXbus est une tresse plate et souple en aluminium plaqué de cuivre et isolée, disponible en longueurs de 2 à 25 mètres sous différents sections couvrant les applications de 500A à 6300A. Il permet les raccordements avec seulement 1 conducteur par phase jusqu'à 1600kVA (2250 A) et 2 conducteurs par phase jusqu'à 3150kVA (4435 A)

En savoir plus Lire moins 
  • RoHS
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
  • UR, AVLV2.E316390, FleXbus
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor
Imprimer cette page
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter
Détails

Fonctions

Spécifications


Attributs du produit

Facteurs de correction de l'intensité en fonction de l'élévation de température
Elévation de température ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
Facteurs de correction de l'intensité 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

Diagrammes

Images d'application Ressources
CAD
Vidéo
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Systeem (FR)

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Informations produit complémentaires

Informations produit complémentaires

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter