FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, 87,5 mm x 119 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
FleXbus Kit de Supports sur chant 3 Pôles, 87,5 mm x 119 mm
Référence#: FLEXSUPEDG50T
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Clip de compression, pour adapter le support aux différentes épaisseurs de conducteur (position ouverte/fermée)
- Résistance mécanique importante et testé en court-circuit suivant la CEI 61914 jusqu’à 67kA eff – 147kA crête
- Distance entre conducteurs ajustable (par pas de 12,5 mm)
- Installation des conducteurs juxtaposés ou superposés
- Pour une utilisation en configuration 3P
- Fixation au mur ou au plafond
- Fixation sur chemin de câbles (perforé, filaire ou à échelle)
- Fixation avec orientation vertical ou horizontal
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Spécification technique
Certifications
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.