Isolateur basse tension, filetage imp., 50,8 mm, larg hex 2", 58,7 mm, 1/2 UNC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Isolateur basse tension, filetage imp., 50,8 mm, larg hex 2", 58,7 mm, 1/2 UNC
Référence#: ISO2-12-13
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Bonne stabilité des paramètres électriques et mécaniques
- Haute résistance au courant de fuite
- Homologués UL® E125470 et évalués pour une résistance au courant diélectrique de 1 500 VCA/CC
- Sans halogène
- Conforme RoHS
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Spécification technique
Certifications
CSA-Comp 4641-30
English
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.