Isolateur basse tension, filetage métrique, 100 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Isolateur basse tension, filetage métrique, 100 mm, larg hex 65 mm, filetage M12
Référence#: ISOTP100M12
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Sans halogène
- Haute résistance au courant de fuite
- Bonne stabilité des paramètres électriques et mécaniques
- Fibre de verre renforcée
- Homologués UL® E125470 et évalués pour une résistance au courant diélectrique de 1 500 VCA/CC
- Conforme RoHS
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Spécification technique
Certifications
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
cUR QEUY8.E125470
English
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
cUR QEUY8.E125470
CSA C22.2 No. 29, CSA C22.2 No. 244
CSA-Comp 4641-30
English
CSA C22.2 No. 29
CSA-Comp 4641-30
CSA C22.2 No. 29
IEC 61439-1 ISO-TP Insulators
English
IEC 61439-1 (2020)
CE, ERIFLEX ISOTP
English
EN 61439

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.