Cable to Cable, TA, 7/16" Stranded Steel, 0.437" Conductor 1 OD, 500 kcmil Concentric, 0.813" Conductor 2 OD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cable to Cable, TA, 7/16" Stranded Steel, 0.437" Conductor 1 OD, 500 kcmil Concentric, 0.813" Conductor 2 OD
Référence#: TACSF3Q
Les moules en graphite de nVent ERICO Cadweld sont conçus et fabriqués pour prendre en charge des milliers de types de connexions et de combinaisons de conducteur.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Forme une connexion permanente à faible résistance
- Fournit une liaison moléculaire
- Les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld ont les même capacités nominales de courant que le conducteur
- Installation portable ne nécessitant aucune source de courant externe
- Les installateurs peuvent être formés sans peine aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld
- Les connexions peuvent être inspectées visuellement
Spécifications
Attributs du produit
| XX-X-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | Gamme des moules | |
| X | Code de prix | |
| XX | Code de conducteur 1 | |
| XX | Code du conducteur 2 | |
| L* | Creuset fendu |
La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
|
| M* | Moule uniquement | |
| W* | Plaques d’usure |
L’abrasion mécanique des moules est réduite aux points d’entrée des câbles
|
* Vide si aucun

Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.