Rail DIN, 35H, 7,5P, 175L, 4 pièces
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rail DIN, 35H, 7,5P, 175L, 4 pièces
Référence#: 20118-879
Un rail DIN est une traverse métallique standard largement utilisée pour le montage de disjoncteurs et les équipements de contrôle industriel à l’intérieur des racks d’équipement.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Longueurs pré-découpées et avec perforations
- Acier avec finition électrogalvanisée
- Conforme à : Normes EN 60715
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.