Face arrière Varistar CP, à visser, RAL7021, 38 U, 1800H 800L, IP55
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Face arrière Varistar CP, à visser, RAL7021, 38 U, 1800H 800L, IP55
Référence#: 21630-207
Les baies ont des panneaux arrière solidement vissées au cadre pour un contact optimal avec le joint.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Fixation par vis, Flanc robuste et montable par une seule personne
- Face arrière sans kit de mise à la terre
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.