Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 42U, 2000 H, 600 L, IP55
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Porte vitrée Varistar CP avec verrouillage à 3 points, RAL 7021, 42U, 2000 H, 600 L, IP55
Référence#: 21630-725
La porte vitrée avec verrouillage 3 points permet un contact renforcé entre la porte et le bâti.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Porte vitrée avec verrouillage à 3 points, Avec serrure
- Poignée pivotante encastrable avec insert de serrure à clé (2 clés)
- Charnières 180°
- Verre de sécurité, 6 mm
- Montage standard, serrure montée sur la droite
- Possibilité de monter ultérieurement une poignée à levier 24630003 et un cylindre de sûreté DIN avec clés ou bouton-poussoir.
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.