Rail de guidage profil C à monter dans une baie LABRACK, 250 mm
Rail de guidage profil C à monter dans une baie LABRACK, 250 mm
Référence#: 24562-446
Glissières télescopiques avec rail de guidage pour l'adaptation en baie avec une capacité de charge de 25 kg.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Pour montage de bacs à cartes de largeur 84 F au niveau du plan 19"
- Charge admissible : 25 kg par paire
- Le rail de guidage (1) correspond à la dimension de fixation dans la baie (il est vissé au montant 19" de la baie) ; le rail adaptateur (3) correspond à la profondeur et à la dimension de fixation sur le bac à cartes (inséré comme une glissière télescopique dans le Rail)
Spécifications
Attributs du produit
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.