Kit peigne guide-câbles
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit peigne guide-câbles
Référence#: 24630-057
Les peignes guide-câbles se fixent manuellement et assurent un rayon de courbure optimal afin d'éviter les dommages ou les ruptures. La conception en T protège les câbles afin d'offrir une solution de câblage structurée et fonctionnelle.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Les peignes guide-câbles en T se fixent sans vis directement sur les montants 19” et permettent une gestion facile et efficace des câbles en cuivre et fibre optique, etc.
- Chaque peigne composé de 5 doigts peut être fixé individuellement sur le montant 19” en fonction des exigences de gestion des câbles
- The cable fingers protrude 81,5mm from the 19” upright, cela nécessite donc un renfocement minimum de ~82 mm
- Branches du peigne espacées de 36,45 mm pour un câblage haute densité
- Fonctionne uniquement avec les montants / faces Datacom 19” avec une identification de la hauteur en U imprimée - 24630013, 24630014 et 24630015
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.