Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
Référence#: 30702-057
Les faces avant perforées permettent la dissipation thermique à travers les trous.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Les faces avant perforées (aluminium) permettent la dissipation thermique
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.