Plateau rackable de 19", 1U x 12.52, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plateau rackable de 19", 1U x 12.52, noir, acier
Référence#: A19FT6B
Les plateaux de ventilateur améliorent le flux d’air de convection naturelle à l’intérieur d’une armoire lorsqu’ils sont installés avec d’autres équipements de 19 po montés sur rack.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Plateaux de ventilateur disponibles avec trois ou six ventilateurs de 4 po
- Comprend un cordon d’alimentation de 72 po (1829 mm) avec prise d’alimentation 320 standard CEI
- Le cordon d’alimentation se branche sur une prise 115 V c.a. standard
- Le commutateur à bascule avec indication lumineuse fournit un contrôle ON-OFF et indique le foctionnement des ventilateurs.
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.