Cordons de ventilateur avec thermostat InLine, 6 pi (1,8 m), noir, cuivre
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cordons de ventilateur avec thermostat InLine, 6 pi (1,8 m), noir, cuivre
Référence#: ACORD2T
À utiliser pour alimenter les ventilateurs axiaux Compact à 120 V c.a.; remplace le cordon d’alimentation fourni. Le cordon du ventilateur comprend un thermostat InLine. Le ou les ventilateurs se mettent en marche lorsque le thermostat InLine atteint 86 °F (30 °C). Le ou les ventilateurs ne fonctionnent que lorsque la température est supérieure à 86 °F (30 °C). À utiliser uniquement avec des ventilateurs 110 à 120 V c.a. équipés de cordons d’alimentation. Un ou deux ventilateurs peuvent être utilisés avec un cordon d’alimentation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- À utiliser pour alimenter les ventilateurs de climatisation Compact 120 V c.a. ; remplace le cordon d’alimentation fourni
- Le cordon alimente automatiquement jusqu’à deux ventilateurs
- Le ou les ventilateurs se mettent en marche lorsque le thermostat InLine atteint 86 °F (30 °C) et s'éteint lorsqu'il atteint 75 °F (24 °C).
- À utiliser uniquement avec des ventilateurs 110 à 120 V c.a. équipés de cordons d’alimentation
- Un ou deux ventilateurs peuvent être utilisés avec un cordon d’alimentation
- Le cordon du ventilateur comprend un thermostat InLine
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.