Étagère sans outil, pour profondeur 600-900 mm, gris clair, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère sans outil, pour profondeur 600-900 mm, gris clair, acier
Référence#: D19FVT69G
L’étagère sans outil fournit une surface de support pour l’équipement monté dans un rack de 19 po. Elle se monte sur des cornières à trous carrés à espacement EIA (0,375 pouce). L’étagère glisse pour offrir une surface continue de dimension variable pour l’équipement. L’arrière de l’étagère comporte des découpures ovales pour les câbles d’alimentation et de données. L’arrière de l’étagère comporte également des modèles de trou supplémentaires qui s’adaptent aux anneaux en forme de D de petite et grande taille pour aider à gérer les câbles. Homologuée pour une charge statique de 150 lb (68 kg). REMARQUE : POUR ANGLES DE CADRE À TROUS CARRÉS UNIQUEMENT !
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- L’étagère sans outil fournit une surface de support pour l’équipement monté dans un rack de 19 po. Elle se monte sur des cornières à trous carrés à espacement EIA (375 pouce).
- L’étagère glisse pour offrir une surface continue de dimension variable pour l’équipement
- L’arrière de l’étagère comporte des découpes ovales pour les câbles d’alimentation et de données
- L’arrière de l’étagère comporte également des modèles de trou supplémentaires qui s’adaptent aux anneaux en forme de D de petite et grande dimension pour la gestion des câbles
- Homologuée pour des charges statiques jusqu’à 150 lb (68 kg)
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.