Gestion de câbles horizontale CableTek 2U, simple face, compatible 19" composite
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Gestion de câbles horizontale CableTek 2U, simple face, compatible 19" composite
Référence#: DCHS2
La gestion de câbles horizontal CableTek comprend des montants d’extrémité robustes, des pointes en forme de flèche et peut être monté sans outil pour acheminer facilement les câbles Cat 5e, 6 et 6A horizontalement dans des armoires standards de 19 po ou sur des racks pour cadre ouvert à 2 ou 4 montants.
Normes industrielles
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- La dispositif de montage par encliquetage maintient la gestion de câbles en place pendant l'installation des vis de montage
- Les supports robustes en pointe de flèche sont conçus pour acheminer les câbles vers la base et sont fabriquées en matériau composite noir
- Les montants d’extrémité arrondis et robustes soutiennent le câble entrant et sortant de la gestion de câbles, en maintenant un rayon de courbure adéquat
- Les compartiments profonds pour câbles permettent une densité d’intégration maximale
- Les bords arrondis protègent les gaines des câbles contre les dommages
- Les trous sur les modèles à double côté protègent les câbles tout en facilitant leur passage entre les côtés avant et arrière
- Les unités à simple et double côté fournissent une grande capacité de câble, y compris pour les câbles 5e, 6 et 6A
- Les hauteurs 1 RU et 2 RU optimisent la capacité du rack pour offrir une plus grande flexibilité
- Le couvercle à charnière amovible s’ouvre en haut ou en bas et se ferme automatiquement pour protéger les câbles et conserver un aspect esthétique
- Le modèle à double côté inlut des couvercles à l’avant et à l’arrière
- Les couvercles restent ouverts pendant les procédures d’installation et de maintenance
- Les gestions horizontales et verticales de câbles sont conçues en système pour offrir une apparence soignée et une efficacité optimale
- Des vis à tête de combinaison 10-32 et 12-24 sont incluses pour le montage
- Fabriqués en matériau composite noir homologué UL
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.