Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit brosse à plancher, encastrée, 2 pièces avec couvercle, 4x10, Noir, plastique
Utilisez le kit de brosse à plancher encastré avec une brosse amovible et un couvercle solide pour les nouvelles installations. Installez deux kits lorsque de grands faisceaux de câbles sont nécessaires. La brosse arrière amovible permet de retirer la dalle de plancher sans déconnecter les câbles. Inutile d’avoir une découpure surdimensionnée, la brosse arrière amovible permet aux gros connecteurs de traverser le passe-fils. Le couvercle de sécurité solide amovible permet l’installation du passe-fils pendant la phase de construction et élimine le risque de blessures en passant par l’ouverture du passe-fils. Les normes OSHA du site exigent que des trous ouverts dans les panneaux de plancher soient recouverts. Les normes NEC, UL et NEMA exigent des couvercles de sécurité et une protection des câbles contre les angles tranchants.
Fonctions
- Utilisez le kit de brosse à plancher encastré avec une brosse amovible et un couvercle solide pour les nouvelles installations
- Installez deux kits lorsque de grands faisceaux de câbles sont nécessaires
- La brosse arrière amovible permet de retirer la dalle de plancher sans déconnecter les câbles
- Inutile d’avoir une découpure surdimensionnée, la brosse arrière amovible permet aux gros connecteurs de traverser le passe-fils
- Le couvercle de sécurité solide amovible permet l’installation du passe-fils pendant la phase de construction et élimine le risque de blessures en traversant l’ouverture du passe-fils
- Les normes OSHA du site exigent que des trous ouverts dans les panneaux de plancher soient recouverts
- Les normes NEC, UL et NEMA exigent des couvercles de sécurité et une protection des câbles contre les bords tranchants
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.