Gestion verticale de câbles CableTek, 84x11x21, blanc, aluminium, double griffes
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Gestion verticale de câbles CableTek, 84x11x21, blanc, aluminium, double griffes
Référence#: DV10DF7W
Les gestions verticales de câbles CableTek sont disponibles en modèles simple et double côté. Se monte sur les côtés ou entre des racks à cadre ouvert de 2 et 4 montants. Le devant de la gestion de câbles assure le support et la gestion d’un grand nombre de cordons de raccordement, alors que le côté arrière supporte les câbles Cat 5e, 6, 6A et à fibre optique.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Quick Ship Alternatives
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Couvercle avant une pièce facilement amovible avec accès à droite ou à gauche selon les besoins ; s’ouvre à 180° pour permettre un accès complet aux câbles
- Les emplacements des boulons à alignement automatique minimisent le levage et réduisent le temps d’installation
- Fixations à blocage automatique ; le boulon ne tourne pas pendant le serrage de l’écrou
- La profondeur du support permet d’obtenir une densité de câble maximale et de faire facilement passer les câbles d’une position verticale à une position horizontale
- Les câbles accèdent librement à l’équipement pour rack : aucune zone hors de portée
- Les bords arrondis sur les matériaux composites et les passe-câbles protègent les gaines de câbles contre les dommages
- Les support robustes en pointe de flèche sont formés pour acheminer les câbles vers le bas et sont fabriquées en matériau composite
- Points d’attache des câbles fournis à l’arrière
- Les trous protègent les câbles tout en facilitant l’acheminement de l’avant vers l’arrière
- Le verrou de la porte centrale permet un accès rapide et facile aux câbles
- Gestion de câbles à double côté avec supports avant et arrière comprenent un couvercle enfichable
- La gestion de câbles à double côté avec montants et portes soutient les câbles. Trois ensembles de montants et de portes sont inclus ; des ensembles supplémentaires sont disponibles en tant qu’accessoires
- Les montants s’emboîtent dans les trous pré-perforés à l’arrière de la gestion de câbles
- Les portes s’enclenchent dans les montants, s’ouvrent depuis la gauche ou la droite, au besoin, et pivotent de 280º pour l’accès aux câbles. Les montants peuvent être utilisés seuls comme rouleaux pour contrôler les longs cordons de raccordement.
- Les gestions horizontales et verticales de câbles sont conçues en système pour offrir une apparence soignée et une efficacité optimale
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.