Panneau 19 po à charnière, montage mural, 2U, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneau 19 po à charnière, montage mural, 2U, noir, acier
Référence#: E19HPM2U
Le panneau à charnière de 19 pouces offre une solution pour les équipements de réseaux de petit volume, les panneaux de raccordement et de connexion lorsqu’il y a peu d’espace au sol. La simplicité d’accès facilite l’installation des composants et les futures expansions sans déranger l’équipement ou le câblage existant. Montage sur charnières à gauche ou à droite.
Normes industrielles
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Conception ouverte pour une circulation de l’air optimale
- Larges orifices de sortie de câble sur la surface arrière
- Les fentes de montage en trou de serrure sur les centres 16 po peuvent accueillir des fixations jusqu’à 3/8 po (non fournies)
- Les charnières à usage intensif sont soudées au cadre
- Charnière fournie pour chaque espacement entre deux unités de rack
- Le modèle à une unité de rack a une demi charnière
- Permet d’accéder à l’arrière de l’équipement
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.