Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

E19SKBM_PulloutKeyboardTray_m_sq.png Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Plateau clavier amovible avec tablette de moniteur, s’adapte aux racks ouverts

Référence#: E19SKBM

Le plateau amovible pour clavier à cadre ouvert avec tablette de moniteur se fixe sur les surfaces avant et arrière d’un rack standard à cadre ouvert de 3 pouces. Il s’adapte aux claviers de taille standard et inclut un plateau de souris. Une fois déplié, il dépasse la façade des racks à cadre ouvert de 10,5 po (267 mm). Le plateau pour clavier glisse vers l’extérieur sur 7 pouces (178 mm) supplémentaires. Il utilise un espace de rack 4U et la charge de base maximale de la tablette de moniteur est de 100 lb (45,4 kg).
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
Ressources Informations produit complémentaires

Informations produit complémentaires

Bulletin numéro

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter