Kit entre le rack et le mur, 13,50 x 4,00 x 3,50, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit entre le rack et le mur, 13,50 x 4,00 x 3,50, noir, acier
Référence#: E45RUBKIT
Le kit du mur au chemin de câbles comprend une section de chemin de câbles en échelle droit et tout le nécessaire pour fixer cette section à un rack à cadre ouvert et au mur. L’échelle mesure 1 372 mm (54 po) de longueur et 305 mm (12 po) de largeur. N’oubliez pas de commander le rack à cadre ouvert séparément.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Le kit du mur pour chemin de câbles comprend une section de chemin de câbles en échelle droite et tout le nécessaire pour fixer cette section à un rack à cadre ouvert et au mur
- L’échelle mesure 1372 mm (54 po) de longueur et 305 mm (12 po) de largeur
- N’oubliez pas de commander le rack à cadre ouvert séparément
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.