Racks à cadres ouverts à 4 montants 51U Taraudé, 96x20.25, Noir, Aluminium
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Racks à cadres ouverts à 4 montants 51U Taraudé, 96x20.25, Noir, Aluminium
Référence#: E4DR19FM51U
Les cadres ouverts à 4 montants pour racks combinent la sécurité de montage d’une armoire et l’accessibilité d’un rack. Utilisés dans les centres de données de communication et les salles de télécommunication, ces cadres à profondeur réglable supportent des équipements de réseau plus profonds et plus lourds et peuvent être regroupés avec des cadres standards à 2 montants ou 4 montants pour agrandir les installations existantes.
Normes industrielles
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Profondeur réglable de 450 mm à 1050 mm17,7 ( po à 41,3 po) par incréments de 25 mm (98 po)
- Les trous taraudés 12-24 espacés de 5/8 - 5/8 - 1/2 po ou les trous carrés de 0,375 po s’intègrent aux équipements de rack de 19 po et sont conformes aux normes EIA Universal.
- Compatible avec les accessoires de rack de 19 po
- Disponible avec une hauteur nominale de cadre de 6, 7 et 8 pi
- Les marquages RU à l’avant et à l’arrière des montants à trous taraudés facilitent le montage de l’équipement
- Trous de montage au sol pré-percés à 0,750 po de diamètre
- 12-24 vis de montage en rack (paquet de 20) incluses avec le modèle à trous taraudés
- Pour le modèle à trous carrés, commander séparément les vis et les écrous à cages
- Regroupement possible avec les cadres ouvert de 2 et 4 montants
- Comprend des instructions d’assemblage complètes
- Expédié non assemblés pour un transport pratique vers le site
- Les montants sur le modèle à trous taraudés sont fabriqués en aluminium extrudé léger (alliage 6063-T6) et comportent des marquages RU à l’avant et à l’arrière des montants
- Les montants sur le modèle à trous carrés sont fabriqués en acier de calibre 12
- Angles supérieurs et inférieurs en aluminium extrudé (alliage 6063-T6)
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.