Rack à cadre ouvert anti-sismique à 4 montants, 19 po x 45unités, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Rack à cadre ouvert anti-sismique à 4 montants, 19 po x 45unités, noir, acier
Référence#: E4SDR19FM45U
Les racks anti-sismiques à cadre ouvert à 4 montants combinent la sécurité de montage d’un coffret et l’accessibilité d’un rack. Utilisés dans les centres de données de communication et les salles de télécommunication à risque sismique ou soumis aux vibrations, ces racks à profondeur réglable supportent des équipements de réseau plus longs et plus lourds et peuvent être associés à des racks standard à 2 ou 4 montants pour agrandir les installations existantes.
Normes industrielles
cUL C22.2 No. 182,4 Listed; File No. E230874
cUL C22.2 No. 182.4 Listed; File No. E230874
lb.) d’équipement installé
kg) of equipment installed
EIA 310-D
OSHPD Pre-Approval OPM-0199-13
NEBS is a trademark of Telcordia
NEBS is a trademark of Telcordia
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Le rack est entièrement soudé pour une rigidité maximale
- EIA universel 5/8 -5/8 -1/2 po avec trous carrés espacés pour équipements et accessoires de rack 19 pouces
- Cornière arrière réglable de 0 à 39,09 pouces (0 à 993 mm)
- La hauteur nominale est de 7 pieds (2,1 m)
- Regroupement possible avec les racks à cadre ouvert de 2 et 4 montants
- Structure avant ouverte Waterfall Top intégrée
- Trous pré-percés sur le dessus pour faciliter l’installation du chemin de câble
- Découpures d’entrée de câble supérieures et inférieures
- Provision de mise à la terre avec symbole de terre
- Nombreux composants correspondants pour la gestion des équipements et des câbles
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.