Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Référence#: EB0328
PDU modulaire et compact. Conception à profil ultraplat
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Les unités de distribution d’alimentation (PDU) Enlogic de base permettent d’alimenter les armoires, ainsi que les bâtis Open Frame et les boîtiers muraux
- Tension d’entrée 230 VAC, monophasé
- Sorties C13 et C19
- Profil aluminium 1RU
- Montage réglable sans outillage
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.