Barrette, 0U, 60 A(48 A), 208 V, 3P DELTA, 6 CB, (12)C13, (12)C19
Barrette, 0U, 60 A(48 A), 208 V, 3P DELTA, 6 CB, (12)C13, (12)C19
Référence#: EB0902
The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Black Powder Coated Chassis
- IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.
Spécifications
Attributs du produit
Document avec schéma
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.