Étagères en acier à montage central, Rigides, 19x18, Noir, Acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagères en acier à montage central, Rigides, 19x18, Noir, Acier
Référence#: ECMS1918
Les étagères en acier à montage central se fixent sur le devant d’un rack pour cadre ouvert. Ces étagères sont idéales pour les moniteurs ou ordinateurs. Elles sont conçues pour répartir uniformément la charge sur le rack, donc moins de stress et de tension sur le rack même. Veuillez noter que la charge de base est de 45,4 kg (100 lb)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Les étagères en acier à montage central se fixent sur le devant d’un rack pour cadre ouvert.
- Ces étagères sont idéales pour les moniteurs ou ordinateurs.
- Elles sont conçues pour répartir uniformément la charge sur le rack, ce qui entraîne moins de stress et de tension sur le rack lui-même.
- Veuillez noter que la charge de base est de 45,4 kg (100 lb)
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.