Inserts de verrouillage, vis à fente, Tumble, acier inoxydable 304
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Inserts de verrouillage, vis à fente, Tumble, acier inoxydable 304
Référence#: ECNSM6
Le kit d’ensemble d’écrous-cage et de fixation M6 comprend un ensemble de 8 écrous-cage et vis. Il est utilisé pour monter un équipement pour rack de 19 po. sur des trous carrés de 9 mm dans les montants. Les écrous-cage sont métriques (M6) tandis que les vis sont des vis métriques Phillips à tête cylindrique M6x16.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Le kit d’ensemble d’écrous-cage et de fixation 8 comprend un ensemble de M6 écrous-cage et vis.
- Il est utilisé pour monter un équipement pour rack de 19 po. sur des trous carrés de 9 mm dans les montants.
- Les écrous-cage sont métriques (M6) tandis que les vis sont des vis métriques Phillips à tête cylindrique M6x16
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.