Barrette MI, 0U, 50 A (40 A), 208 V, 3P DELTA, 6 CB, (21)C13, (21)4 en 1
Barrette MI, 0U, 50 A (40 A), 208 V, 3P DELTA, 6 CB, (21)C13, (21)4 en 1
Référence#: EN1951
The Advantage Series Input Metered PDU family offers energy metering with advanced power and environmental monitoring options. Comprehensive monitoring at both the input phase and circuit breaker levels offers advanced alerts of potential overloads. Billing-grade metering provides accurate power consumption data for energy use optimization. The hot-swappable network management controller features Gigabit and redundant ethernet communication with advanced support for external environmental sensors and rack security access solutions.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Black Powder Coated Chassis
- IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.
- UL 2900-1 certified for safety software cybersecurity for network-connectable products.
- Dual network connectivity ports: 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) and 1x (10/100 Mbps) connection/IP address
- Ethernet cascading up to 64 PDUs
- Each PDU can provide DC power sufficient to power netowrk management electronics
- Dual Ethernet ports for redundant network connunications
- Remote connectivity through HTTP(s), iPV4 and iPV6, SSH, Virtual Serial, SNMP (v1, v2c, v3), JSON-RPC, LDAP(S)
- Data efficient REACT framework with native mobile device support
- Tool-less hot swappable Network Management Card (NMC) with Cortex A-5 for microprocessing and memory that can be installed both upright and upside down for top or bottom power inputs
- The border color of the NMC display is user programmable for power source identification by PDU
- The NMC supports up to 10 digital sensors for environmental and/or electronic lock monitoring
- Display languages include English, Spanish, German, French, Italian, Korean, Japanese, and Chinese (simplified)
Spécifications
Attributs du produit
Document avec schéma
Fiche technique
Firmware
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.