Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armoire de réseau, type 1, 1700 x 700 x 600 mm, noire, acier
Les armoires de réseau sont utilisés pour accéder au réseau à distance depuis une usine ou un entrepôt. L'armoire réseau est conçu pour loger des PC, des claviers et des imprimantes utilisés pour l'entrée de données, ainsi que des équipements LAN et WAN. Les portes avec verrouillage à clé assurent la sécurité et la protection de l’équipement refroidi passivement avec l’air provenant de l’avant de l'armoire ensuite expulsé par les découpures du ventilateur vers l’arrière. Des ventilateurs en option peuvent être installés pour améliorer l’efficacité de la climatisation
Normes industrielles
Homologué cUL selon la norme CSA C22.2 n° 94 ; type 1 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 1; File No. E61997
NEMA type 1
EIA 310-D (when rack angle accessory is installed)
Fonctions
- Poignées encastrées avec verrouillage à clé sur les portes avant supérieures et inférieures
- Verrouillages à clé quart de tour sur la porte arrière, les panneaux latéraux et la porte du clavier
- Toutes les serrures s’ouvrent avec la même clé ; deux clefs fournies avec l'armoire
- Les portes avant sont montées côté gauche; la porte arrière peut être montée à droite ou à gauche
- Panneaux latéraux facilement amovibles
- Le socle est préperforé pour les roulettes qui sont encastrées une fois installées. Kit de roulettes aussi disponible séparément
- La plaque d’obturation réglable avec réduction de tension à l’arrière de l'armoire fournit une entrée de câble simple et sécuritaire
- Cadre en acier soudé avec entretoises de montage pour accessoires
- Clavier en acier avec glissières coulissantes à roulement à billes et verrouillage à clé
- Fenêtre de sécurité transparente en verre dans la porte avant supérieure
- Persiennes sur la partie inférieure de la porte arrière
- Le haut dispose d’une débouchure d’entrée de câble de 4 pouces avec capuchon inclus et d’une découpure prête pour installer un ventilateur de 6 pouces avec protège-doigts intégral
- Portes et panneaux latéraux encastrés au niveau du cadre
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.