Armoire anti-sismique, 2134 x 700 x 1000 mm, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armoire anti-sismique, 2134 x 700 x 1000 mm, noir, acier
Référence#: ENC21710S
Les coffrets anti-sismiques protègent les équipements de réseaux LAN et WAN, les serveurs et les équipements de téléphonie et de messagerie vocale pendant l’activité sismique de zone 4. Elles sont également idéales pour une utilisation dans les secteurs à fortes vibrations ou à forte capacité de charge. La conception du refroidissement passif du coffret peut être améliorée grâce à des ventilateurs optionnels.
Normes industrielles
NEBS est une marque commerciale de Telcordia
OSHPD Pre-Approval OPM-0200-13
NEBS is a trademark of Telcordia
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Quick Ship Alternatives
Informations produit complémentaires
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Quick Ship Alternatives
Informations produit complémentaires
Fonctions
- ENC2189S peut être configuré pour un montage en rack de 19 ou 23 pouces en inversant les cornières du rack
- Les portes avant et arrière sont articulées à gauche et équipées d’une poignée encastrée à verrouillage par clé et d’un verrouillage à 3 points
- La même clé permet d’accéder à toutes les portes et panneaux latéraux
- Les portes et les panneaux latéraux sont amovibles pour faciliter l’installation et les mises à niveau de l’équipement
- Portes et panneaux latéraux encastrés au niveau du cadre
- Le base en acier de forte épaisseur et ventilé est conçu pour être boulonné au sol avec des fixations conformes aux normes sismiques
- Le cadre en acier soudé de forte épaisseur assure l’intégrité de la structure en présence d’une activité sismique
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.