WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Blue, 100 pcs
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
WLock Cord C19/C20, 0.6 m, Blue, 100 pcs
Référence#: EP1920B24X100
Les cordons d’alimentation W-Lock sécurisés aux deux extrémités assurent un meilleur maintien des cordons entre l’unité PDU et l’équipement informatique. Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour relâcher les boutons de verrouillage afin d’empêcher tout détachement accidentel des connexions électriques. Les cordons sont adaptés à toutes les prises IEC standard correspondantes. En revanche, la fonction de verrouillage nécessite des sorties W-lock ou V-lock compatibles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Cordons d’alimentation sécurisés aux deux extrémités
- La fiche IEC C14/C20 se connecte au niveau des PDU Rackpower
- Le connecteur IEC avec verrouillage universel se loge en toute sécurité dans n'importe quelle entrée d’alimentation C14/C20 standard
- Les deux raccordements nécessitent une action délibérée pour débloquer les mécanismes de verrouillage et déconnecter l’alimentation
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.