Étagère de clavier/moniteur en acier, s’adapte au rack 19 po noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère de clavier/moniteur en acier, s’adapte au rack 19 po noir, acier
Référence#: ESH19KBM
L’étagère pour clavier/moniteur en acier est conçue pour accueillir un moniteur et un clavier dans un design ergonomique. L’étagère se monte sur la bride avant d’un rack à cadre ouvert, mais peut être montée dans un coffret si les angles de rack sont ajustés en arrière pour le dégagement de la porte. Utilise un rack 3U, possède des versions de rack à 19 et 23 pouces et une charge de base prévue de 91 kg (200 lb)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- L’étagère pour clavier/moniteur en acier est conçue pour accueillir un moniteur et un clavier dans un design ergonomique
- L’étagère se monte sur la bride avant d’un rack à cadre ouvert, mais peut être montée dans un coffret si les angles de rack sont ajustés en arrière pour le dégagement de la porte
- Utilise un rack 3U, possède des versions de rack à 19 et 23 pouces et une charge de base prévue de 91 kg (200 lb)
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.