Étagère pleine double face en acier pleine, 23 po, LAN R., noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Étagère pleine double face en acier pleine, 23 po, LAN R., noir, acier
Référence#: ESHD23
L’étagère en acier solide et à double face se monte sur les brides avant et arrière d’un rack pour cadre ouvert. Elle se compose de deux étagères montées de chaque côté du rack pour cadre ouvert pour former une étagère à double face. Il s’agit d’une solution plus lourde que la version en aluminium. La charge de base est de 300 lb (136,1 kg) au total.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- L’étagère en acier solide et à double face se monte sur les brides avant et arrière d’un rack à cadre ouvert
- Elle se compose de deux étagères montées de chaque côté du rack pour cadre ouvert pour former une étagère à double face
- Il s’agit d’une solution plus lourde que la version en aluminium
- La charge de base est de 300 lb (136,1 kg) au total
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.