Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Racks à cadre ouvert 2 montants, 96,00 x 20,25 x 15,00, usiné, aluminium
Référence#: EVR19FM51U
Conçus pour les centres de données et les salles de télécommunication, les cadres ouverts à 2 poteaux pour racks répondent aux exigences de gestion de câbles. Les cadres sont disponibles en largeurs de colonnes de 3 ou 6 po.
Normes industrielles
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
EIA 310-D
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Hauteurs allant de 4 pi à 9 pi (24U à 58U) conformes aux exigences de capacités. Les cadres pour racks de 19 po ont 7 pi de hauteur
- Les rails latéraux sont taraudés des 2 côtés avec des filetages 12-24UNC pour une installation rapide
- Le modèle à trous pour montage vertical de 5/8 po - 5/8 po - 1/2 po est conforme aux normes EIA.Universal
- Les marquages RU à l’avant et à l’arrière des montants facilitent le montage de l’équipement
- Emballage individuel non-assemblé. Le matériel d’assemblage est fourni pour un entreposage et une installation faciles
- Des ensembles de gestion de racks et de câbles pratiques sont offerts avec un ou deux guides de câbles de 6 po. Couvercle à charnière d’une pièce inclus
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.