Angles de rack taraudés 39U, 72,00, noir, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Angles de rack taraudés 39U, 72,00, noir, acier
Référence#: EWMR72T
Les cornières AccessPlus sont utilisées pour monter un équipement de rack 19 po à l’intérieur d'un boîtier AccessPlus. Elles ont des trous de montage en rack EIA universels espacés de 19 po marqués RU de bas en haut. Les trous des cornières sont soit taraudés (10-32), soit carrés. Veuillez noter que vingt vis de montage sont incluses.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Les cornières AccessPlus sont utilisés pour monter un équipement de rack 19 po à l’intérieur d'un boîtier AccessPlus
- Elles ont des trous de montage en rack EIA universels espacés de 19 po qui sont marqués RU de bas en haut
- Les trous des cornières sont soit taraudés (10-32), soit carrés
- Vingt vis de montage incluses
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.