Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 24,00, blanc, acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Section à courbe en E, horizontale à 90° (cULus), pour 24,00, blanc, acier
Référence#: L90HB24W
La section courbe en E horizontale à 90 degrés fournit un changement horizontal à 90 degrés dans la direction du chemin de câbles. Elle est fabriquée en acier tubulaire 1-1/2 po x 3/8 po (38 mm x 8 mm). La courbe en E se raccorde aux sections droites avec des kits de jonction Conçue pour les câbles de catégorie 5e, 6, 6A et à fibre optique.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- La section courbe en E horizontale à 90 degrés fournit un changement horizontal à 90 degrés dans la direction du chemin de câbles
- Elle est fabriquée en acier tubulaire 1-1/2 po x 3/8 po (38 mm x 8 mm)
- La courbe en E se raccorde aux sections droites avec des kits de jonction
- Conçue pour les câbles de catégorie 5e, 6, 6A et à fibre optique
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.