Écran à cristaux liquides (LCD) 4.3" montage sur porte PDU 5x4x1 noir, plastique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Écran à cristaux liquides (LCD) 4.3" montage sur porte PDU 5x4x1 noir, plastique
Référence#: LCD4INDRMT
L’écran LCD intelligent et élégant à montage sur porte PDU surveille de l’extérieur les mesures PDU dans l’armoire sans exiger l’ouverture de la porte pour examiner physiquement les mesures de PDU. Installation facile grâce au montage magnétique ne nécessitant aucune découpure de la porte du coffret. L’écran tactile peut être installé horizontalement ou verticalement et possède une connectivité plug-n-play.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Il gagne du temps en contrôlant les mesures de PDU depuis l’extérieur du coffret
- Il évite de devoir entrer dans le coffret pour contrôler les mesures de PDU
- Installation facile grâce au montage magnétique
- Aucune découpure de porte de coffret n’est nécessaire
- Kit de vis de montage en option inclus
- Afficher de manière horizontale ou verticale
- Connectivité Plug-n-Play
- Écran tactile résistif
- Conception intelligente et élégante
- Avec les capteurs connectés PDU correspondants, il surveille la tension, le courant, la puissance, la température, l’humidité et le débit d’air
- Taille de l’écran de 4,3 pouces (109 mm)
- Résolution de l’écran 480 x 272
- Connexion par câbles RJ-11
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.