Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, blanc, acier, ext
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit porte-échelle courbé forme d'échelle cULus, s’adapte à 18, blanc, acier, ext
Référence#: LOB18W
Les sections courbées en forme d'échelle permettent un changement de direction vertical. Elles sont faites d’acier tubulaire de 1 à 1/2 pouces x 3/8 pouces (38 mm x 8 mm), avec une finition peinte ou plaquée. Les traverses sont soudées à l’intérieur (courbes intérieures) ou à l’extérieur (courbes extérieures) de la section. Elles se connectent à une section droite avec des kits de raccordement. Elles sont également conçues pour les câbles catégorie 5e, 6, 6A et de fibre optique.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Les sections courbées en forme d'échelle permettent un changement de direction vertical
- Elles sont en acier tubulaire de 1 à 1/2 pouces x 3/8 pouces (38 mm x 8 mm), avec une finition peinte ou plaquée
- Les traverses sont soudées à l’intérieur (courbes intérieures) ou à l’extérieur (courbes extérieures) de la section
- Elles se connectent à une section droite avec des kits de raccordement
- Elles sont également conçues pour les câbles catégorie 5e, 6, 6A et de fibre optique
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Informations produit complémentaires
Bulletin numéro
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.